HDA 4845-A-100-000

Tuotenro
924204
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 100
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen