HDA 4820-A-0150-424(10m)

Tuotenro
924147
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
Hyväksyntä Ei mikään
Sähköliitäntä Kaapeli
Mekaaninen liitäntä G1/2 ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 150
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen