HDA 4840-A-0300-424(6m)

Tuotenro
924089
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä Kaapeli
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 300
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen