HLT 2500-L2-K01-C01-1500-000

Tuotenro
924067
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
Sähköliitäntä Vaipallinen kaapeli, pituus 1 m
Mekaaninen liitäntä Profiilin malli
Lähtösignaali 4 .. 20 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,005 mm
Mittausalue [mm] 1500
Malli / geometria Profiili
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei