Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lämpötila-anturin pituus | 250 |
---|---|
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V, IO-Link |
Kytkentälähdöt | 2 |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Lämpötila-anturi | Integroitu |
Näyttö | Kyllä |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/2 DIN 3852 / ulkoinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Ohjelmisto
FI
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Ohjelmisto
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Ohjelmisto
FI
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Ohjelmisto
EN
(0.05 MB)