Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | Vaipallinen kaapeli, pituus 5 m |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | Sylinteriin integroitu, D=10 mm |
Lähtösignaali | 4 .. 20 mA (3-johtiminen) |
Resoluutio | 0,1 mm |
Mittausalue [mm] | 313 |
Malli / geometria | Tanko |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |