HDA 4845-B-006-000

Tuotenro
923494
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 0 – 10 V
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 6
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen