ETS 4546-A-010-000

Tuotenro
923459
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
Anturin pituus 10.7
Tarkkuus 2,0 % maks. = 1,0 % tyyp.
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen
Lämpötila-alueen enimmäisarvo 100
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo -25
Hyväksyntä Ei mikään
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)