Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Anturin pituus | 100 |
---|---|
Tarkkuus | 2,0 % maks. = 1,0 % tyyp. |
Sähköliitäntä | DIN 43650 / 3p+PE |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Hyväksyntä | Ei mikään |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (2 johdinta) |