Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Mittausalue [mm] | 298 |
---|---|
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 4-napainen |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 ulkoinen |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (3-johtiminen, lähde) |
Tangon pituus [mm] | 370 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |