HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000

Tuotenro
923286
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
Sähköliitäntä Urosjohdin M16, 8-nastainen
Mekaaninen liitäntä M18 x 1,5 ruuvattava laippa
Lähtösignaali 0–10 V
Resoluutio 0,005 mm
Mittausalue [mm] 100
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei