HNS 526-3-4000-000-F

Tuotenro
922657
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
Sähköliitäntä M12 x 1, 4-napainen
Mekaaninen liitäntä M30 x 1,5
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 1
Mittausalue [mm] 4000
Mittausperiaate Ultraääni
Näyttö Kyllä
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
Tuote-esite FI

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Tuote-esite EN

(0.93 MB)