HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Tuotenro
922264
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
Sähköliitäntä CONTACT-urosjohdin, 12-nastainen
Mekaaninen liitäntä Laippakotelon malli
Lähtösignaali Synkroninen sarjaliitäntä
Resoluutio 0,05 mm
Mittausalue [mm] 600
Malli / geometria Profiili
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei