Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | M30x1,5 |
Lähtösignaali | 4–20 mA, 0–10 V |
Kytkentälähdöt | 2 kytkentälähtöä |
Mittausalue [mm] | 350 |
Mittausperiaate | Ultraääni |
Tarkkuus | 2,00 |
Näyttö | Kyllä |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 5-napainen |