Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | 2 x M12x1, 5-napainen + M8 4-napainen |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | M18 x 1,5 ruuvattava laippa |
Lähtösignaali | Profibus DP-V0 |
Resoluutio | 0,001 mm |
Mittausalue [mm] | 1494 |
Malli / geometria | Tanko |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |