Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | Urosjohdin M16, 8-nastainen |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | Profiilin malli |
Lähtösignaali | 0–10 V |
Resoluutio | 0,005 mm |
Mittausalue [mm] | 350 |
Malli / geometria | Profiili |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |