HLT 1100-R2-K10-C01-0260-000

Tuotenro
921532
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
Sähköliitäntä Vaipallinen kaapeli, pituus 10 m
Mekaaninen liitäntä Sylinteriin integroitu, D=10 mm
Lähtösignaali 4 .. 20 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,1 mm
Mittausalue [mm] 260
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei