Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | Vaipallinen kaapeli, pituus 2 m |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | Sylinteriin integroitu, D=10 mm |
Lähtösignaali | CANopen |
Resoluutio | 0,1 mm |
Mittausalue [mm] | 660 |
Malli / geometria | Tanko |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Ohjelmisto
FI
(0 MB)

EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Ohjelmisto
EN
(0 MB)