HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000

Tuotenro
921495
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
Sähköliitäntä 2 x M12x1, 5-napainen + M8 4-napainen
Mekaaninen liitäntä M18 x 1,5 ruuvattava laippa
Lähtösignaali Profibus DP-V0
Resoluutio 0,001 mm
Mittausalue [mm] 300
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei