HDA 7448-F11-0250-000

Tuotenro
921285
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali CANopen
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 250
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Ohjelmisto FI

(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Ohjelmisto EN

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Ohjelmisto FI

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Ohjelmisto EN

(0.56 MB)