HDA 7448-F11-0100-000

Tuotenro
921153
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali CANopen
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 100
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Ohjelmisto FI

(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Ohjelmisto EN

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Ohjelmisto FI

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Ohjelmisto EN

(0.56 MB)