EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Tuotenro
920878
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä Ei
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen
Kytkentälähdöt 1
Alueen enimmäisarvon asetus 6000
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Ei