EDS 8446-2-0025-000

Tuotenro
920770
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä Ei
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 25
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Kyllä