HDA 4778-H-6000-000(psi)

Tuotenro
920664
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen
Lähtösignaali HSI-liitäntä
Tarkkuus 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 6000
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Suhteellinen