Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
---|---|
Lisäliitäntä | Ei |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Kytkentälähdöt | 1 |
Alueen enimmäisarvon asetus | 400 |
Alueen vähimmäisarvon asetus | 0 |
Paineen yksikkö | BAR, PSI, MPA |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Näyttö | Kyllä |