Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (2 johdinta) |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 1000 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | PSI |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |