Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lämpötila-anturin pituus | 0.0 |
---|---|
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V |
Kytkentälähdöt | 1 |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 150 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -30 |
Lämpötila-anturi | keskeytetty |
Näyttö | Kyllä |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | Ei mikään |