Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Näyttö | Kyllä |
---|---|
Mittausperiaate | Kapasitiivinen |
Tangon pituus [mm] | 730 |
Mittausalue [mm] | 590 |
Kytkentälähdöt | 2 |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V |
Mekaaninen liitäntä | Putki 22 mm |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 5-napainen |
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |