ENS 3118-5-0730-000-K

Tuotenro
909476
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
Näyttö Kyllä
Mittausperiaate Kapasitiivinen
Tangon pituus [mm] 730
Mittausalue [mm] 590
Kytkentälähdöt 2
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Mekaaninen liitäntä Putki 22 mm
Sähköliitäntä M12 x 1, 5-napainen
Integroitu lämpötila-anturi Kyllä
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä