Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | Binder-sarja 714 M18 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | 0 – 10 V |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 2.5 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Absoluuttinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Tuote-esite
FI
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Tuote-esite
EN
(6.23 MB)