ENS 3116-3-0410-000-K

Tuotenro
909211
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
Sähköliitäntä M12 x 1, 4-napainen
Mekaaninen liitäntä Putki 22 mm
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 1
Mittausalue [mm] 290
Mittausperiaate Kapasitiivinen
Näyttö Kyllä
Integroitu lämpötila-anturi Kyllä
Tangon pituus [mm] 410
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Tuote-esite FI

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Tuote-esite EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite FI

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite EN

(0.73 MB)