HDA 4446-B-016-000

Tuotenro
909197
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 0 – 10 V
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 16
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(6.23 MB)