HDA 4446-A-250-000

Tuotenro
909135
Ylemmän tason tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
Kappale
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 250
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(6.23 MB)