HDA 4116-A-02,5-000-F1

Tuotenro
908737
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/2 B DIN EN 837 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 2.5
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Absoluuttinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(6.23 MB)