EDS 3146-3-02,5-000-F1

Tuotenro
908635
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä 4–20 mA, 0 – 10 V
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 1
Alueen enimmäisarvon asetus 2.5
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Absoluuttinen
Näyttö Kyllä