EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Tuotenro
908497
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä 4–20 mA, 0 – 10 V
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä 1/4-18 NPT / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 75
Alueen vähimmäisarvon asetus -14
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Kyllä