EDS 3446-3-0600-000

Tuotenro
908171
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä 4–20 mA, 0 – 10 V
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 1
Alueen enimmäisarvon asetus 600
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Kyllä