Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | 0 – 10 V |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 16 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite
FI
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Tuote-esite
EN
(6.23 MB)