HDA 4775-B-3000-000(PSI)

Tuotenro
907196
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mekaaninen liitäntä 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen
Lähtösignaali 0 – 10 V
Tarkkuus 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 3000
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Suhteellinen