HDA 4475-A-0150-000(PSI)

Tuotenro
907015
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mekaaninen liitäntä 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 150
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Suhteellinen