ETS 1701-100-000

Tuotenro
906628
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
Lämpötila-anturin pituus 0.0
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 4
Lämpötila-alueen enimmäisarvo 100
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo 0
Lämpötila-anturi keskeytetty
Näyttö Kyllä
Sähköliitäntä Liitäntärima
Mekaaninen liitäntä Ei mikään