Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
---|---|
Lisäliitäntä | 4–20 mA, 0 – 10 V |
Sähköliitäntä | Liitäntärima |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 ISO 1179-1 / sisäinen |
Kytkentälähdöt | 4 |
Alueen enimmäisarvon asetus | 16 |
Alueen vähimmäisarvon asetus | 0 |
Paineen yksikkö | BAR, PSI, MPA |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Näyttö | Kyllä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Tuote-esite
FI
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Tuote-esite
EN
(0.77 MB)