Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
---|---|
Kytkimen asennon valvonta | Mekaanisella rajakytkimellä |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Käyttö | Käsivipu |
Nimellispaine | 580 |
Nimellispaine | 4 |
Nimellispaine | 40 |
Vivun malli | Kääntövipu |
Pintasuojaus | Ilman |
Materiaalikoodi | Ruostumaton teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM/PTFE |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Ruostumaton teräs |
Liitännän/laipan nimi | Rp |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Nimelliskoko DN | 20 |
Malli | KHN |
Kohteen nimi | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Tuotenro | 852421 |