SRE2-G3/8-01X/9-13

Tuotenro
717847
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila 08520
Qmax [l/min] 23
Q-tuoteperhe [l/min] 0.95 - 23
Tuoteperhe SRE2
Virtausnopeuden asetusarvo [l/min] 13
Virtausnopeusalue [l/min] 9 - 13
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 8
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)