SRE1-G1/4-01X/13,0 Q=13,0-15,0

Tuotenro
717846
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila 05520
Qmax [l/min] 15
Q-tuoteperhe [l/min] 0.25 - 15
Tuoteperhe SRE1
Virtausnopeusalue [l/min] 13 - 15
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 5
Kohteen nimi SRE1-G1/4-01X/13,0 Q=13,0-15,0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tuotenro 717846
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)