SR5E-01X/2,5 Q=2,5-3,2

Tuotenro
710339
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
Säätötyyppi Työkalu
Tila 06020
Qmax [l/min] 20
Q-tuoteperhe [l/min] 0.3 - 20
Tuoteperhe SR5E
Virtausnopeusalue [l/min] 2.5 - 3.2
Toiminto Mäntäventtiili
Toiminto Virtauksen ohjausventtiili
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi SR5E-01X/2,5 Q=2,5-3,2
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 710339
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite FI

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Tuote-esite EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)