DV5E-11X

Tuotenro
710302
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
Lisätoiminto Hienosäätöinen kuristinkara
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila 06020
Qmax [l/min] 30
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 30
Tuoteperhe DV5E
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 30
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)