RVE-G1/4-01-V-4,0

Tuotenro
710157
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 04220
Qmax [l/min] 10
Tuoteperhe RVE-G1/4
Avautumispaine [bar] 4
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 10
Nimelliskoko 5
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)