WVT-12S-1-VERZINKT

Tuotenro
710132
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
Toiminto Vaihtoventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe WVT-12
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi WVT-12S-1-VERZINKT
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tuotenro 710132
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Tuote-esite EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)