RP10121-01X

Tuotenro
710006
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 3.5
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 10121
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe RP10121
Avautumispaine [bar] 0,5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi RP10121-01X
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 710006
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite FI

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)